RJ76LRSR1

Expand Table
IT
Immagine anteprima
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Intervallo di misurazione
MEASUREMENT_RANGE
Tipo di sensore
SENSOR_TYPE
Tipo di uscita
OUTPUT_TYPE
Caratteristiche
FEATURES
Velocità di misurazione
MEASUREMENT_RATE
Indicazione
INDICATION
Temperatura di funzionamento
OPERATING_TEMPERATURE
Cavo di comunicazione
COMMUNICATIONS_CABLE
Lunghezza massima del cavo di comunicazione
COMMUNICATIONS_CABLE_MAX__LENGTH
Consumo di energia
POWER_CONSUMPTION
1
RJ76LRSR1
Rivelatore di fumo
Fumo o assenza di fumo
Tipo di rivelatore fotoelettrico
Interruttore a contatto aperto/chiuso
Allarme forte e penetrante a 85db a 3m
Letture multiple al secondo
LED di stato, luce stroboscopica in caso di rilevamento di fumo
-20 °C~60 °C, 4 °F~140 °F
Jack RJ-45 al sensore con cavo UTP Cat 5
Il rilevatore di fumo può essere esteso dalle porte RJ-45 del sensore intelligente sulle unità di base fino a 500 piedi o 150 metri utilizzando un cavo LAN CAT5/6 standard.
Tipico 290 mWatt, 58mA
Comprimi la tabella (1 prodotto)
Numero d'ordineRJ76LRSR1
Ultime modifiche19.12.2025 08:52:10
Unità

Classificazioni

CNS

CNSERPBASE Object Properties